Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Classic mit DynamicJoint® umschaltbar

Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Classic mit DynamicJoint® umschaltbar

Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar.

Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.

Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm.

Kopfform: Halbrund.

Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl.

In Anlehnung an DIN ISO 5749.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
38060
38981
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

30.84 €

1 5 Arbeitstage Nein

32.24 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schneidkraft 21 Durchmesser max 3 ESD Artikel Nein
Harter Draht 3.5 Gehärteter Federstahl 3 Gesamtlänge(Zoll) 8"
Gesamtlänge(mm) 200 mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support