Wiha Seitenschneider Classic mit DynamicJoint®

Wiha Seitenschneider Classic mit DynamicJoint®

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte.

Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Classic von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43304
43332
43337
43455
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung Schneidkraft Durchmesser max Gesamtlänge
(Zoll)
Gesamtlänge
(mm)

14.51 €

5 7 Arbeitstage Nein161.651/2"140

14.60 €

5 7 Arbeitstage Nein1726 1/2"160

16.11 €

5 7 Arbeitstage Nein182.37"180

16.00 €

5 7 Arbeitstage Ja17261/2"160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support