Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Professional electric von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Weiterhin schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Zudem wird der Seitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43326 |
43335 |
43340 |
43453 |
43458 |
43463 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | SB - Verpackung | Schneidkraft | Durchmesser max | Gesamtlänge (Zoll) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | 15 | 1.6 | 5 1/2" | 140 | |||
23.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | 16 | 2 | 6 1/2" | 160 | |||
25.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nein | 17 | 2.3 | 7" | 180 | |||
25.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | 15 | 1.6 | 5 1/2" | 140 | |||
24.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | 16 | 2 | 6 1/2" | 160 | |||
26.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | 17 | 2.3 | 7" | 180 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | VDE zertifiziert | Ja | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SB - Verpackung
Schneidkraft
Durchmesser max
Gesamtlänge(Zoll)
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften