Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate

Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate

Steigert Ihre Effizienz: Schmaler, spitzer Zangenkopf gewährleistet optimale Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für das Schneiden verschieden harter Drähte auch an schwer zugänglichen Stellen.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26808

Teilenummer
26808
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.27 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein Schneidkraft 7 Durchmesser max 0.6
ESD Artikel Ja Harter Draht 0.3 Mittelharter Draht 0.6
Gesamtlänge(Zoll) 4 1/2" Gesamtlänge(mm) 115 Weicher Draht 1
mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate, die Teilenummer ist 26808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26808.

Technischer Support