Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf ohne Wate

Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf ohne Wate

Steigert Ihre Effizienz: Schmaler, spitzer Zangenkopf gewährleistet optimale Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden von Kupferdraht an schwer zugänglichen Stellen.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33521

Teilenummer
33521
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.92 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein Schneidkraft 2 Durchmesser max 1
ESD Artikel Ja Gesamtlänge(Zoll) 4 1/2" Gesamtlänge(mm) 115
Weicher Draht 1 mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf ohne Wate, die Teilenummer ist 33521.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33521.

Technischer Support