Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate

Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate

Erfüllt Ihre Ansprüche: Zum Schneiden verschieden harter Drähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich harter Drähte.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26831

Teilenummer
26831
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.93 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein Schneidkraft 7 Durchmesser max 1
ESD Artikel Ja Harter Draht 0.4 Mittelharter Draht 1
Gesamtlänge(Zoll) 4 1/2" Gesamtlänge(mm) 115 Weicher Draht 1.4
mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate, die Teilenummer ist 26831.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26831.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support