Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit kleiner Wate

Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit kleiner Wate

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26832

Teilenummer
26832
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.33 €

15 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein Schneidkraft 2 Durchmesser max 1.2
ESD Artikel Ja Gesamtlänge(Zoll) 4 1/2" Gesamtlänge(mm) 115
Weicher Draht 1.2 mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit kleiner Wate, die Teilenummer ist 26832.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26832.

Technischer Support