Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.
Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.
Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Spitzenform: Gerade mit stabiler Spitze.
Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32346
Tip material | Edelstahl | Werkstoff (Details) | Speziell legiert. Rostfreier Stahl. Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl | Werkstoff | Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | legiert | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 110 | Artikelausführung | SD- Pinzette |
Form (Pinzette) | Spitz | Modell (Pinzette) | 3c | Gewicht(g) | 14 |
Gesamtlänge(mm) | 110 | ESD-Artikel | Ja | VDE zertifiziert | Nein |
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 3c, die Teilenummer ist 32346.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32346.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften