Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.
Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.
Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Spitzenform: Gerade mit nadelfeiner Spitze.
Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32334
Tip material | Edelstahl | Werkstoff | Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl | Materialeigenschaften | legiert |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 110 | Artikelausführung | Pinzette | Form (Pinzette) | Spitz. Nadelmodell |
Ausführung | 5 | Modell (Pinzette) | 5 | Gewicht(g) | 13 |
Gesamtlänge(mm) | 110 | ESD-Artikel | Ja | VDE zertifiziert | Nein |
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 5, die Teilenummer ist 32334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32334.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften