Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.
Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.
Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Spitzenform: Rund gebogen mit feiner Spitze.
Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32335
Tip material | Edelstahl | Werkstoff | Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl | Materialeigenschaften | legiert |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 120 | Artikelausführung | Pinzette | Form (Pinzette) | Spitz. gebogen. runden. fune |
Ausführung | 7 A | Modell (Pinzette) | 7a | Gewicht(g) | 15 |
Gesamtlänge(mm) | 120 | ESD-Artikel | Ja | VDE zertifiziert | Nein |
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ 7a, die Teilenummer ist 32335.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32335.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften