Anwendung: Universalpinzette für alle gängigen Anwendungen in der Elektronik.
Ausfuehrung: Fein gezahnte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.
Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Spitzenform: Gerade mit ca. 4 mm breiter, runder Spitze.
Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32343
Tip material | Edelstahl | Klauenbreite(mm) | 4 | Werkstoff (Details) | Speziell legiert. Rostfreier Stahl. Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl | Materialeigenschaften | legiert | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 145 |
Artikelausführung | SD- Pinzette | Form (Pinzette) | Stumpf | Modell (Pinzette) | 40 |
Gewicht(g) | 29 | Gesamtlänge(mm) | 145 | ESD-Artikel | Ja |
VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Universalpinzette Professional ESD Typ 40, die Teilenummer ist 32343.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32343.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften