Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant

Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze von Wiha überzeugen als ideales Werkzeug für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. In Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Die isolierten Steckschlüsseleinsätze werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter von Wiha.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43109
43111
43112
43113
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)

24.33 €

1 5 Arbeitstage 3

24.33 €

1 5 Arbeitstage 5

24.33 €

1 5 Arbeitstage 6

24.33 €

1 5 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 65 VDE zertifiziert Ja SB - Verpackung Nein
ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja

Technischer Support