Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant (43101)

Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant 43101

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 43101

Marke: WIHA

Preis: 43.43

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Innensechskant: 5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43101

Teilenummer
43101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)

43.43 €

1 7 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 120 VDE zertifiziert Ja SB - Verpackung Nein
ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant, die Teilenummer ist 43101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43101.

Produktvarianten

Teilenummer
43100
43102
43103
43104
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)

43.43 €

1 7 Arbeitstage 4

43.43 €

1 7 Arbeitstage 6

43.43 €

1 7 Arbeitstage 8

43.43 €

1 7 Arbeitstage 10

Technischer Support