Wiha Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider Classic

Wiha Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider Classic

Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC.

Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk.

Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC.

Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben.

Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle.

Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39375
39377
39379
39381
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Schnittkraft Durchmesser, max.
(mm)

26.75 €

1 7 Arbeitstage 45066

24.56 €

1 7 Arbeitstage 60078

49.47 €

1 7 Arbeitstage 75089

57.75 €

1 7 Arbeitstage 900911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support