Wiha Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box

Wiha Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box

Anwendung: Akkus für den Einsatz im speedE® E-Schraubendreher.

Das Set beinhaltet zwei Akkus für den Einsatz im speedE® E-Schraubendreher. Dank einer speziellen Schutzschaltung sind die Akkus vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss geschützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41914

Teilenummer
41914
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.59 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung) 18500 Li-Ion 3,7V Anzahl der Zellen 2 Batterie Spannung(V) 3.7
Batterie Kapazität(mAh) 1500 Batterie Kapazität(Ah) 1.5 Batterie Gewicht(g) 39.6
Batterie Gewicht Lithium (g) <0.9 Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) 39.6 Batterie in Verpackung mitgeliefert? Ja
Watt/Stunde(w/h) 5.55 Werkzeug für Elektrik Nein "Batterie" oder "Zelle" Batterie

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box, die Teilenummer ist 41914.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41914.

Technischer Support