Wiha Drehmoment-Testgerät Torque QuickCheck Set 4-tlg. inkl. Adapterklingen, Batterien und Box

Wiha Drehmoment-Testgerät Torque QuickCheck Set 4-tlg. inkl. Adapterklingen, Batterien und Box

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Überprüfung Ihres Drehmomentwerkzeugs dank mobiler, kompakter Form.

Erhöht Ihre Sicherheit: Regelmäßige Überprüfung des Drehmoment-Werkzeugs garantiert sicheres und präzises Arbeiten mit dem richtigen Drehmomentwert.

Spart Zeit: LED Ampelsymbolik zeigt Prüfergebnis schnell und einfach verständlich an.

Anwendung: Nur geeignet für alle Wiha Drehmomentschraubendreher, die sich auf den Prüfwert 2,8 Nm einstellen lassen.

Die Verwendung des falschen Drehmoments kann gerade bei empfindlichen Schraubaufgaben schwerwiegende Folgen haben. Oft sind Materialbeschädigungen, ein hoher Nacharbeitsaufwand und Gewährleistungsansprüche das Resultat. Mit dem Torque QuickCheck von Wiha können die Drehmoment-Schraubendreher iTorque® und Torque Vario®-S vor jedem Arbeitseinsatz schnell und einfach auf die Genauigkeit des eingestellten Drehmomentwerts getestet werden. Eine regelmäßige Werkzeugprüfung garantiert somit sicheres und präzises Arbeiten. Der Torque QuickCheck überzeugt zudem durch eine anwenderfreundliche Bedienung: Zur Überprüfung der Genauigkeit des Drehmoment-Werkzeugs wird der betreffende Wiha Dremomentschraubendreher zusammen mit den beiliegenden Adapterklingen in den Torque QuickCheck eingeführt. Das Prüfergebnis kann anschließend klar und deutlich an der LED Ampel abgelesen werden. Dank seiner kompakten und handlichen Form ist der Torque QuickCheck der ideale Begleiter für den mobilen Einsatz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42086

Teilenummer
42086
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

199.99 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Ja mit Batterie Ja Anzahl der Zellen 2
Batterie Spannung(V) 1.5 Batterie Gewicht(g) 9 Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) 18
Batterie in Verpackung mitgeliefert? Ja Watt/Stunde(w/h) 1.95 VDE zertifiziert Nein
ESD Artikel Nein Toleranz 2 Drehmomentwert fix(Nm) 2.8

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Testgerät Torque QuickCheck Set 4-tlg. inkl. Adapterklingen, Batterien und Box, die Teilenummer ist 42086.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42086.

Technischer Support