Wiha Doppelmaul-Gabelschlüssel Set, in Halter

Wiha Doppelmaul-Gabelschlüssel Set, in Halter

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Doppelmaul-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit einer Maulstellung von 15° eignen sich die Doppelmaul-Gabelschlüssel perfekt für das Arbeiten an Engstellen. Außerdem eignen sie sich zudem hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Doppelmaul-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.

In Anlehnung an DIN 3110

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44753

Teilenummer
44753
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterverpackung ohne VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Doppelmaul-Gabelschlüssel Set, in Halter, die Teilenummer ist 44753.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44753.

Technischer Support