Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.
Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar.
Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.
Geprüft gemäß EN/IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43023
Artikelausführung | Bitadapter gesetzt | Gewicht(g) | 2780 | Blisterverpackung | ohne |
---|---|---|---|---|---|
VDE zertifiziert | Ja | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 3/8" 21-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 43023.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43023.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften