Wiha Ring-Gabelschlüssel Set, in Halter

Wiha Ring-Gabelschlüssel Set, in Halter

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ring-Gabelschlüssel oder auch Ring- Maulschlüssel genannt, von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auf der anderen Seite eignet sich die Ringseite für das sichere Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen ohne abzurutschen. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ring-Gabelschlüssel von Wiha für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden sowie griffigen Oberfläche, die zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen sorgt. Das Set beinhaltet insgesamt 12 Größen (6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung, welche für eine übersichtliche Aufbewahrung und einfache Entnahme sorgt.

in Anlehnung an DIN 3110

Inhalt:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45321

Teilenummer
45321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.31 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ring-Gabelschlüssel Set, in Halter, die Teilenummer ist 45321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45321.

Technischer Support