Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant, glanzvernickelt

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant, glanzvernickelt

Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm (01201)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm (01202)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (01203)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm (01204)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm (01206)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm (01207)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm (01208)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm (01210)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10,0 mm (01211)
  • 1x Compact Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01222
352H9
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.32 €

1 7 Arbeitstage

13.32 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(g) 100 Beschreibung 352H9 VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support