Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, 13-tlg. mattverchromt, Zoll-Ausführung

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, 13-tlg. mattverchromt, Zoll-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer.

Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ASME B18.3.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 0,05" (29471)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 1/16" (29472)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 5/64"" (29474)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 3/32" (29473)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf, Zoll-Ausführung mattverchromt 7/64" (29475)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 1/8" (24302)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 9/64" (24304)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 5/32" (24303)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 3/16" (24305)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 7/32" (24306)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 1/4" (24307)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 5/16" (24308)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt 3/8" (24341)
  • 1x ErgoStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36521
43852
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

46.05 €

5 3 Arbeitstage Nein

47.17 €

5 7 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support