Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant MagicRing® mit Seitenabtrieb, mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant MagicRing® mit Seitenabtrieb, mattverchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Hohe Drehmomente komfortabel übertragen und Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen. Spezielle Eignung zum Lösen besonders fest sitzender Schrauben und um Schrauben extra fest anzuziehen.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Der MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45440
45441
45442
45443
45444
45445
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)
(mm)
Seitenantrieb, T-Griff
(mm)
Innensechskant
(mm)
Technisches Gewicht
(g)
Länge Quergriffklinge

6.07 €

10 7 Arbeitstage 268013333.85100

6.79 €

10 7 Arbeitstage 268013446.5150

7.41 €

10 7 Arbeitstage 3210017581.5150

8.12 €

10 7 Arbeitstage 3210017697.5150

10.27 €

10 7 Arbeitstage 32100178159200

15.99 €

10 7 Arbeitstage 381202210248200

Loading...

  1. 1

Technischer Support