Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff electric Sechskant

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff electric Sechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mehr Kraft beim Verschrauben durch die Hebelwirkung der Quergriffform.

Steigert Ihre Effizienz: Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben.

Griff: VDE isolierter Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27928
27929
27930
27931
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Griff-ø
(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)
(mm)
Innensechskant
(mm)

7.77 €

1 5 Arbeitstage 17626804

8.73 €

1 5 Arbeitstage 182321005

9.69 €

1 5 Arbeitstage 182321006

11.23 €

1 5 Arbeitstage 182321008

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Länge Quergriffklinge 150 Werkzeug für Elektrik Ja

Technischer Support