Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00601
Gesamtlänge(mm) | 120 | ESD Artikel | Nein | Schnittfestigkeit 1(mm) | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | Geschlitzt 1(mm) | 2 | Phillips 1 | PH00 |
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Sechskantklinge | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips, die Teilenummer ist 00601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften