Steigert Ihre Geschwindigkeit: 3 x schnelleres Arbeiten dank elektrischem Antrieb.
Schützt Ihr Material: Elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Steigert Ihre Effizienz: 100% kompatibel mit der Wiha Electric Vario Family.
Erleichtert die Handhabung: Einzigartiger Ringschalter ermöglicht die Bedienung in allen Arbeitspositionen.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Maximale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes dank Ring-LED-Leuchte.
Schont Ihre Gesundheit: Für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erfüllt Ihre Ansprüche: Qualität und Robustheit made in Germany.
Anwendung: Ideales Werkzeug für alle Schraubarbeiten, z.B. Steckdosenmontage, Arbeiten im Schaltschrank, Industriewartung und -montage, Wartung und Reparatur von Motorgeräten, Haushaltsgeräte und weiße Ware, Fenster- und Türenmontage, Heizung-, Klima- und Sanitärinstallationen und Reparatur von Fahrrad, Motorrad und Rasenmäher. Auch im Haushalt für Möbelaufbauten, Reparaturen und sonstige Schraubaufgaben im Hobbybereich perfekt geeignet.
Etliche Verschraubungen am Tag, hunderte Verschraubungen in der Woche. Als Handwerker investiert man viel Zeit und Energie in wiederkehrende Schraubarbeiten. Die daraus resultierenden Schmerzen in den Handgelenken können dem Körper nicht verübelt werden. Dank des elektrischen Antriebs des E-Schraubendrehers speedE® II werden die Gelenke und Sehnen gerade im Dauereinsatz geschont. Zudem reduziert sich der Zeitaufwand um das 3-fache. Als weiteres Highlight bietet der speedE® II die integrierte Materialschutzfunktion. Bei sensiblen Verschraubungen, wie beispielsweise bei Kunststoffabdeckungen von Steckdosen, darf nicht zu stark angezogen werden, da sonst das Material schaden nehmen kann. Hier schaltet der speedE® II automatisch bei 0,4 Nm ab und überlässt dem Anwender die volle Kontrolle, um den letzten Anzug gefühlvoll von Hand zu erledigen. Werden Schraubaufgaben angegangen bei denen mehr Kraft notwendig ist, bietet der speedE® der zweiten Generation die Möglichkeit per Schiebeschalter die elektrische Kraft auf 1,0 Nm zu erhöhen. Die Farbe der slimBits dient dabei als Hilfe, damit die richtige Kraftstufe entsprechend der jeweiligen Anwendung eingestellt wird. Die roten slimBits mit den kleineren Profilen werden in der roten Schiebeposition verwendet, die gelben Power slimBits mit den größeren Profilen weisen darauf hin, dass hier in der kraftvolleren, gelben Schiebeposition gearbeitet werden kann. Wird einmal mehr Kraft benötigt, kann mit dem speedE® II dennoch manuell bis zu 12 Nm aufgebracht werden, ohne dass er dadurch beschädigt wird. Während der Verschraubung spendet die integrierte LED dauerhaft Licht für eine optimale Sicht auf die Schraube. So kann in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen durch Antippen des Ringschalters die leuchtstarke LED als Taschenlampe eingesetzt werden. Eine noch bessere Bedienfreundlichkeit garantiert der vergrößerte Ringschalter, sowie der reibungslose Rundlauf. Dank der Kombination aus Arbeitserleichterung sowie der ergonomischen SoftFinish® Griffform, wird der E-Schraubendreher speedE® II von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen. Das Set beinhaltet je einen roten und einen gelben slimBit, ein USB Akku-Ladegerät sowie zwei Standard-Akkus des Typs 18500, wodurch durchgängiges Arbeiten ermöglicht wird.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44318
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Ja | Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 3.7 |
Batterie Kapazität(mAh) | 1500 | Batterie Kapazität(Ah) | 1.5 | Batterie Gewicht(g) | 39.6 |
Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 39.6 | Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Ja | Watt/Stunde(w/h) | 5.55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha E-Schraubendreher speedE® II electric 7-tlg mit slimBits, Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini, die Teilenummer ist 44318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44318.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften