Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® MagicSpring®

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® MagicSpring®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich. Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Ein weiterer Pluspunkt ist die MagicSpring® Funktion, bei der eine Edelstahlfeder TORX® Schrauben zuverlässig festhält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42501
42502
42503
42504
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
TORX® 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

6.75 €

50 3 Arbeitstage 1402.5T640

9.08 €

1 7 Arbeitstage 1402.5T740

8.76 €

1 7 Arbeitstage 1402.5T840

9.37 €

1 7 Arbeitstage 1503T950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Griff-ø(mm) 18 ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support