Wiha Feinschaubendreher PicoFinish® TORX®

Wiha Feinschaubendreher PicoFinish® TORX®

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Ein weiterer Pluspunkt ist die MagicSpring® Funktion, bei der eine Edelstahlfeder TORX® Schrauben zuverlässig festhält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43372
43373
43374
43375
43376
43378
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX® 1

11.11 €

1 7 Arbeitstage T1

11.11 €

1 7 Arbeitstage T2

11.11 €

1 7 Arbeitstage T3

11.11 €

1 7 Arbeitstage T4

10.24 €

1 7 Arbeitstage T5

8.08 €

1 7 Arbeitstage T7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support