Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21249
DIN-Norm | DIN 5265|DIN ISO 2380 | Werkstoff (Details) | Gütegrad Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehärtet. matt verchromt | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | temperiert | matt Verchromung | Artikelausführung | Schraubenzieher set | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt |
Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Pozidriv 6-tlg. mit Sechskantansatz, die Teilenummer ist 21249.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21249.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften