Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
35391
Teilenummer
|
---|
35391 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete (mm) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gesamtlänge (mm) | ESD Artikel | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | Nein | 1 | Nein | 5.5 | Ja | Nein | 125 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz, die Teilenummer ist 35391.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35391.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Klingendicke(mm)
Ausführung der Schneide
Klingenbreite(mm)
DIN-Norm
Abtrieb
EN-Norm
Griffmaße handhaben(mm)
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Verwendete(mm)
Standards
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
ESD Artikel
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
35390 |
35392 |
35446 |
35501 |
39559 |
39560 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben (mm) | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Verwendete (mm) | Standards | Ausführung (verschied.) | Gesamtlänge (mm) | ESD Artikel | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | Nein | 0.8 | Nein | 4 | Ja | Nein | 100 | |||
16.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | Nein | 1.2 | Nein | 6.5 | Ja | Nein | 150 | |||
8.72 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | Nein | 0.6 | Nein | 3.5 | Ja | Nein | 100 | |||
11.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | 125 | 1.0|1 | rund | 4.5 | DIN 7437|DIN 5264|DIN ISO 2380|DIN EN 60900 | Steckplatz | EN 60900 | 30 | (L x ø) 111 x 30 | 111 | Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehend gehärtet. brüniert. | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | gehärtet | 236 | Schlitzschraubendreher | VDE | Mehrzweck-Werkzeuggriff | 4.5 | DIN 7437/DIN 5264/DIN ISO 2380/IEC 60900:2004 | VDE-Design | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - | Ja | 3.5 | Ja | Nein | - | |||
10.86 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - | Ja | 4 | Ja | Nein | - |