Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Extra: Dauerhaft auf die Klinge gelaserte, kontrastreiche mm-Skala zur Ermittlung von Tiefen-, Innen-, Außen- und Stufenmaßen.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

DIN ISO 8764-PH.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35398
36072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Skala (min - max) Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Phillips 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)
Skala max

8.58 €

1 7 Arbeitstage 3621820 - 906PH210090

6.07 €

1 7 Arbeitstage 3019120 - 704.5PH18070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein Skala min 20

Technischer Support