Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
DIN ISO 2380.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00706
Teilenummer
|
---|
00706 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 318 | 6 | 1.2 | Nein | 6.5 | ohne | 200 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge, die Teilenummer ist 00706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00706.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
VDE Artikel
Länge Klinge sichtbar(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00703 |
00704 |
00707 |
00708 |
00709 |
00711 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | Länge Klinge sichtbar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 268 | 6 | 1.2 | Nein | 6.5 | ohne | 150 | |||
8.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 218 | 6 | 1.2 | Nein | 6.5 | ohne | 100 | |||
11.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 299 | 7 | 1.2 | Nein | 8 | ohne | 175 | |||
10.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 274 | 7 | 1.2 | Nein | 8 | ohne | 150 | |||
11.55 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 299 | 7 | 1.6 | Nein | 8 | ohne | 175 | |||
13.91 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 324 | 8 | 1.6 | Nein | 10 | ohne | 200 |