Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Anwendung: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Anwendung: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Extra: Dauerhaft auf die Klinge gelaserte, kontrastreiche mm-Skala zur Ermittlung von Tiefen-, Innen-, Außen- und Stufenmaßen.
Extra: In Blisterverpackung.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
DIN ISO 2380.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
35397
Teilenummer
|
---|
35397 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gesamtlänge (mm) | Skala (min - max) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | ESD Artikel | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | Skala max | Skala min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 30 - 110 | 5.5 | Nein | 1 | Nein | 5.5 | ohne | Nein | 125 | 110 | 30 |
Loading...
Griff-ø(mm) | 30 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge und gelaserter mm-Skala, die Teilenummer ist 35397.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35397.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Klingendicke(mm)
Ausführung der Schneide
Klingenbreite(mm)
DIN-Norm
Abtrieb
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Skala (min - max)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
ESD Artikel
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Skala max
Skala min
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
36085 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | DIN-Norm | Abtrieb | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gesamtlänge (mm) | Skala (min - max) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | ESD Artikel | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | Skala max | Skala min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 80 | 3 Arbeitstage | 4 | 100 | 0.8|0.8 | rund | 4 | DIN ISO 2380 | Steckplatz | (L x ø) 100 x 30 mm | 111 | Gütegrad Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehärtet. matt verchromt | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | temperiert | matt Verchromung | 211 | Schlitzschraubendreher | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Millimeter- Graduierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |