Wiha Schraubendreher SoftFinish® TORX PLUS® MagicSpring® mit Rundklinge

Wiha Schraubendreher SoftFinish® TORX PLUS® MagicSpring® mit Rundklinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Spart Zeit: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX PLUS®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28760
28761
28762
28763
28764
28765
28766
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
TORX PLUS® Länge Klinge sichtbar
(mm)

7.95 €

60 3 Arbeitstage 231643.56IP60

7.83 €

60 3 Arbeitstage 231643.57IP60

7.83 €

60 3 Arbeitstage 231643.58IP60

9.12 €

50 3 Arbeitstage 3017149IP60

8.36 €

50 3 Arbeitstage 30191410IP80

8.00 €

50 3 Arbeitstage 30191415IP80

9.93 €

50 3 Arbeitstage 36218420IP100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support