Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.
Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01476
Teilenummer
|
---|
01476 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gesamtlänge (mm) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | Außensechskant | Länge Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 300 | Sechseckig | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 6,3 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4 ") | 100 | Chrom-Vanadium- Stahl | glänzende Vernickelung | gehärtet | 400 | Bit-Schraubendreher | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Griff-ø(mm) | 36 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4", die Teilenummer ist 01476.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01476.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Außensechskant
Länge Griff
Ausführung
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Grifflänge(mm)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
01475 |
32160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Grifflänge (mm) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gesamtlänge (mm) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | Außensechskant | Länge Griff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | Nein | Nein | ohne | Nein | 125 | 1/4" | - | |||
14.53 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | Nein | Nein | ohne | Nein | - | 1/4" | 112 |