Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Schlitz, Pozidriv mit 6 Bits, Stubby, 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Schlitz, Pozidriv mit 6 Bits, Stubby, 1/4"

Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33746
33764
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Antrieb (Schraubendreher) Antrieb (Werkzeuge) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Schraubendreher) Schraubenzieherfunktionen Blisterpackung
-

14.41 €

30 3 Arbeitstage DIN 3126|DIN ISO 11736,3 mm (1/4")6,35 mm (1/4 ")25Schraubendreher / MagazinWerkstattMehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit MagazinJa

12.74 €

10 3 Arbeitstage -------Nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support