Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric TORX® mit 6 slimBits

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric TORX® mit 6 slimBits

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha LiftUp electric spart 75 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz.

Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verstaut.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Hinweis: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz. Das im Griff verstaute Bitdepot bietet Platz für 6 gängige simBits und fährt per Knopfdruck aus dem Magaziner heraus. Dadurch wird eine einfache Entnahme der Bits gewährleistet. Der bewährte ClicFix Halter nimmt alle Bits sicher auf und verriegelt sie zuverlässig. Diese Technologie macht den Bitmagaziner zu einem universell einsetzbaren Schraubendreher. Auch in Puncto Sicherheit bietet der Magazin-Bithalter das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.

6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41157
41158
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blisterpackung

54.89 €

1 5 Arbeitstage Nein

55.72 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx ESD Artikel Nein VDE Artikel Ja
mit Batterie Nein

Technischer Support