Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Der Magazin-Bithalter Stubby hat die Bits im Griff. Entfernt man die Kappe am Ende des SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, so kommen sechs 25 mm langen Bits zum Vorschein, die für alle gängigen Verschraubungen ausgelegt sind. Somit ist der Magazin-Bithalter flexibel einsetzbar und besonders im mobilen Einsatz eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Die handliche und kompakte Größe zeichnet den Bitmagaziner Stubby als Spezialisten für Arbeiten auf engstem Raum aus.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33741
Teilenummer
|
---|
33741 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Ausführung (verschied.) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 6,3 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4 ") | 36 | 36 | 65 | Schraubendreher / Magazin | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin | DIN 3126. ISO 1173. Formular D 6.3 | 25 mm Standard-Bits | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Pozidriv, Phillips mit 6 Bits, Stubby, 1/4", die Teilenummer ist 33741.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33741.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Ausführung
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
33740 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Ausführung (verschied.) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | Nein | ohne | Nein |