Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Schlitz, Phillips mit 8 Bits, 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Schlitz, Phillips mit 8 Bits, 1/4"

Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz.

Anwendung: Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33009

Teilenummer
33009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.70 €

20 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Schneide Sechseckig DIN-Norm DIN 3126|DIN ISO 1173 Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4")
Antrieb (Werkzeuge) 6,35 mm (1/4 ") Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften temperiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25 Artikelausführung Schraubendreher / Magazin Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Schlitz, Phillips mit 8 Bits, 1/4", die Teilenummer ist 33009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33009.

Technischer Support