Wiha Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4"

Wiha Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4"

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Anwendung: Für hohe Drehmomente.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01481

Teilenummer
01481
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.73 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klingenlänge(mm) 150 Ausführung der Schneide Sechseckig DIN-Norm DIN 3126|DIN ISO 1173
Antrieb (Schraubendreher) 6,3 mm (1/4") Antrieb (Werkzeuge) 6,35 mm (1/4 ") Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften glänzende Vernickelung Artikelausführung Bit-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen T-Griff ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein Außensechskant 1/4"
Breite Griff (Quergriff) 80 Länge Quergriffklinge 150

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Quergriff und Bithalter magnetisch 1/4", die Teilenummer ist 01481.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01481.

Technischer Support