Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33744
Teilenummer
|
---|
33744 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Ausführung (verschied.) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 6,3 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4 ") | 36 | 36 | 65 | Schraubendreher / Magazin | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin | DIN 3126. ISO 1173. Formular D 6.3 | 25 mm Standard-Bits | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch TORX® mit 6 Bits, Stubby, 1/4", die Teilenummer ist 33744.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33744.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Ausführung
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
33743 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Ausführung (verschied.) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | Nein | ohne | Nein |