Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 ESD gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 ESD gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Ergänzende Information: Sechskant eine Seite mit Kugelkopf

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (31496)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 3,5 mm, 4,5 mm, 150 mm (27627)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5 mm, 6,5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 5,0 mm, 5,0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Rolltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31497

Teilenummer
31497
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.71 €

9 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 ESD gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche, die Teilenummer ist 31497.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31497.

Technischer Support