Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00157
Teilenummer
|
---|
00157 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Sechskantkopf | ESD Artikel | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 200 | 1.4|1.4 | rund | 12 | Steckplatz | 32 | (L x ø) 200 x 32 mm | 125 | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickelt | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtete | glänzende Vernickelung | 325 | Schlitzschraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz, die Teilenummer ist 00157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00157.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Sechskantkopf
ESD Artikel
Schnittfestigkeit 1(mm)
Blisterpackung
Geschlitzt 1(mm)
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Klingendicke(mm)
Ausführung der Schneide
Klingenbreite(mm)
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00147 |
00151 |
00152 |
00153 |
00158 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Klingendicke (mm) | Ausführung der Schneide | Klingenbreite (mm) | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Sechskantkopf | ESD Artikel | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Blisterpackung | Geschlitzt 1 (mm) | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 4 | - | Nein | 0.6 | Nein | 3.5 | ohne | Nein | 75 | |||
3.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 5 | - | Nein | 0.8 | Nein | 4.5 | ohne | Nein | 90 | |||
5.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.5 | 100 | 0.95|0.95 | rund | 5.5 | Steckplatz | 26 | (L x ø) 100 x 26 mm | 105 | Chrom-Vanadium / Molybdän- Stahl. voll ausgehärtet. matt verchromt | Chrom-Vanadium- Stahl | temperiert | matt Verchromung | 205 | Schlitzschraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.43 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 6 | 10 | Nein | 0.95 | Nein | 7 | ohne | Nein | 125 | |||
16.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 250 | 1.75|1.75 | rund | 14 | Steckplatz | 34 | (L x ø) 250 x 34 mm | 130 | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickelt | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtete | glänzende Vernickelung | 380 | Schlitzschraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |