Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00059
Teilenummer
|
---|
00059 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Sechskantkopf | ESD Artikel | Blisterpackung | Phillips 1 | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 150 | rund | DIN ISO 8764 | Kreuzschlitz | 30 | (L x ø) 150 x 30 mm | 120 | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickelt | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtete | glänzende Vernickelung | 270 | Pillips Schraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | PH 3 | DIN ISO 8764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Holzschraubendreher Phillips, die Teilenummer ist 00059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00059.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Sechskantkopf
ESD Artikel
Blisterpackung
Phillips 1
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Abtrieb
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Größe (Schraubendreher)
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00057 |
00058 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Abtrieb | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Größe (Schraubendreher) | Standards | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Sechskantkopf | ESD Artikel | Blisterpackung | Phillips 1 | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 4.5 | 8 | Nein | Nein | PH1 | ohne | Nein | 80 | |||
6.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | rund | DIN ISO 8764 | Kreuzschlitz | 26 | (L x ø) 100 x 26 mm | 105 | Chrom-Vanadium- Stahl. durchgehärtet. hell vernickelt | Chrom-Vanadium- Stahl | gehärtete | glänzende Vernickelung | 205 | Pillips Schraubendreher | Werkstatt | Holzgriff | PH 2 | DIN ISO 8764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |