Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00412
Teilenummer
|
---|
00412 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaftlänge L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | Pozidriv 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 | 4.5 | 80 | 23 | (L x ø) 80 x 23 mm | 100 | 180 | PZ 1 | PZ1 |
Loading...
Ausführung der Schneide | rund | DIN-Norm | DIN ISO 8764 | Abtrieb | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Chrom-Vanadium / Molybdän- Stahl. voll ausgehärtet. matt verchromt | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | temperiert | matt Verchromung |
Artikelausführung | Pillips Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Holzgriff |
Standards | DIN ISO 8764 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Holz-Schraubendreher Pozidriv, die Teilenummer ist 00412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schaftlänge L (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubendreher)
Pozidriv 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00413 |
00414 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaftlänge L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | Pozidriv 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 105 | 6 | 100 | 26 | (L x ø) 100 x 26 mm | 105 | 205 | PZ 2 | PZ2 | ||
11.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | 8 | 150 | 30 | (L x ø) 150 x 30 mm | 120 | 270 | PZ 3 | PZ3 |