Erleichtert die Handhabung: Design und Funktion der Werkzeugeinlagen sorgen für Ordnung und gewährleisten schnellen und einfachen Zugang zum Werkzeug.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge - einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.
Maße: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
Anwendung: Riesige Auswahl an isolierten Werkzeugen, zusammengestellt für das Arbeiten an Elektrofahrzeugen.
Das Arbeiten an Automobilen mit einem E-Antrieb erfordert besondere Qualifikationen der Mitarbeiter sowie eine sichere, zertifizierte Ausrüstung. Mit dem Werkstattwagen Set eMobility hat der Anwender immer das richtige Werkzeug für die Montage und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen am richtigen Platz. Kompakt untergebracht sichert der Werkstattwagen dank einer überzeugenden Bestückung an hochwertigen Handwerkzeugen stets das richtige Werkzeug zur Anwendung. Dabei bietet der Großteil der Handwerkzeuge durch Ihre VDE-zertifizierte Isolierung Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Verteilt auf fünf Schubladen sind die Werkzeuge in passgenauen Schaumstoffeinlagen geschützt und übersichtlich verstaut. Dabei sind die Werkzeuge dank der vollausziehbaren Schubladen jederzeit leicht zugänglich und schnell einsetzbar. Durch zusätzlichen Stauraum und der integrierten 4-fach-Steckdose ist der Wagen individuell, auch mit elektrischen Geräten, erweiterbar. Ein weiterer Vorteil des Werkstattwagens ist die mobile Arbeitssituation dank Rollerkufen, die bis zu 150 kg Inhalt bequem innerhalb der Werkstatt befördern können. Gleichzeitig gewährleisten die Feststeller an den Rollerkufen absolute Stabilität und Standfestigkeit. Somit kann der Werkstattwagen flexibel im mobilen Einsatz, als stabiler Arbeitstisch, sowie als Ablage eingesetzt werden. Vom Spannungsprüfer bis zum Drehmomentschlüssel, von Schutzhandschuhen bis zum Warnschild: Mit dem komplett bestückten Werkstattwagen haben Sie immer das passende Wiha Werkzeug griffbereit.
Arbeiten an E-Fahrzeugen dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
- 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
- 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
- 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
- 1x Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224)
- 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
- 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
- 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
- 1x Bit slimBit electric Sechskant 6,0 mm x 75 mm (37227)
- 1x Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 75 mm (43059)
- 1x Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 150 mm (43060)
- 1x Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel (43139)
- 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm (43292)
- 1x Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm (43088)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm (43089)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,5 mm (43090)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 6,0 mm (43091)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 7,0 mm (43092)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 8,0 mm (43093)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 9,0 mm (43094)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 10,0 mm (43095)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant (43109)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43110)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43112)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43113)
- 1x Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798)
- 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
- 1x Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)
- 1x Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4" Steckschlüssel (44355)
- 1x Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
- 1x Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 11,0 mm (43067)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 12,0 mm (43068)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 13,0 mm (43069)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 14,0 mm (43070)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 16,0 mm (43071)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 17,0 mm (43072)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 18,0 mm (43073)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 19,0 mm (43074)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 21,0 mm (43075)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 22,0 mm (43076)
- 1x Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)
- 1x Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4" Steckschlüssel (43634)
- 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T15 (38931)
- 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T20 (38932)
- 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T25 (38933)
- 1x Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T27 (38934)
- 1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
- 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
- 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)
- 1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26711)
- 1x Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
- 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- 1x Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
- 1x Aderendhülsenzange Professional electric in Blister 180 mm (35862)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43026)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43027)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43028)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43029)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43030)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43031)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43032)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43033)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43034)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43035)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43036)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43037)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43038)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43039)
- 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43040)
- 1x Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar (43061)
- 1x Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319)
- 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB und Eurostecker (41915)
- 1x E-Schraubendreher Griff speedE® II
- 1x Aufstecktüllen mit Klemmkappe Ø 40 mm
- 1x Aufstecktüllen mit Klemmkappe Ø 60 mm
- 1x Befestigungs-Kunststoffklammern L = 80 mm
- 1x Befestigungs-Kunststoffklammern L = 160 mm
- 1x Isolierendes EPDM Schutzabdecktuch 1000 (AC) / 1500 (DC) – Stärke 1 mm
- 1x Unterziehhandschuhe Größe 9 – 10 (100 % Baumwolle)
- 1x Gesichtsschutzschirm 1000 V AC / 1500 V DS Maße 210 × 450 mm / Gewicht 400 g
- 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits (41927)
- 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 8 80 mm (44146)
- 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 10 80 mm (44147)
- 1x Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 12 80 mm (44148)
- 1x Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4" Steckschlüssel (44355)
- 1x Elektrisch isolierende Handschuhe Größe 10 1000 / 1500 (44356)
- 1x Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357)
- 1x Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)
- 1x Werkstattwagen leer