Wiha Wechselklinge electric Sechskant für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric

Wiha Wechselklinge electric Sechskant für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Wechselklingen gewährleisten eine gute und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: In Kombination mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die Wechselklinge electric ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Schrauben. Die isolierte Wechselklinge wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
38918
38919
38920
38921
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmomentwert max
(Nm)
Innensechskant
(mm)

10.56 €

1 5 Arbeitstage 5.53

10.56 €

1 5 Arbeitstage 154

10.56 €

1 5 Arbeitstage 205

10.56 €

1 5 Arbeitstage 206

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 136 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 35

Technischer Support