Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.
Kopfform: Abgewinkelte Form.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
DIN ISO 5254.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29429
Teilenummer
|
---|
29429 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | geeignet für Achsen von | Gesamtlänge (mm) (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29.84 € | 15 | 3 Arbeitstage | 29429 | 310 | 85-140 mm | 310 | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | A 41 | 455 |
Loading...
Material | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN-Norm | DIN 5254-B | Artikelausführung | Zange für Sicherungsringe |
---|---|---|---|---|---|
Passend für | Ringe | Spitzenlänge | 90° Winkel | ESD-Artikel | Nein |
mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Sicherungsringzange Classic für Aussenringe (Wellen) mit abgewinkelter, die Teilenummer ist 29429.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29429.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
geeignet für Achsen von
Gesamtlänge (mm)(mm)
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Innen max(mm)
Sicherungsring Innen min(mm)
Sicherungsring Innen (min - max)
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
26794 |
26795 |
26796 |
26797 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | geeignet für Achsen von | Gesamtlänge (mm) (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Typ | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26794 | 139 | 3-10 mm | 140 | 5 1/2" | 10 | 3 | 3 - 10 | A 01 | 90 | |||
14.40 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26795 | 140 | 10-25 mm | 140 | 5 1/2" | 25 | 10 | 10 - 25 | A 11 | 90 | |||
- | 15.77 € | 30 | 3 Arbeitstage | 26796 | 180 | 19-60 mm | 180 | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | A 21 | 155 | ||
- | 17.47 € | 25 | 3 Arbeitstage | 26797 | 225 | 40-100 mm | 225 | 9" | 100 | 40 | 40 - 100 | A 31 | 260 |