Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.
Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.
Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
DIN ISO 5256.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
34694
Teilenummer
|
---|
34694 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Standards | Passend für | Spitzenlänge | Ausführung | Modell | ESD-Artikel | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5256-D | 34694 | 12-25 | 12-25 mm | gelöscht und temperiert | 140 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5256 | Innere Ringe | 90° Winkel | J 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter, die Teilenummer ist 34694.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34694.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Modell
ESD-Artikel
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Sicherungsring Innen max(mm)
Sicherungsring Innen min(mm)
Sicherungsring Innen (min - max)
Ausführung
Material
DIN-Norm
Hersteller Teilenummer
Spiele Durchmesser(mm)
Passende Durchmesser
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Standards
Passend für
Spitzenlänge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
34693 |
34695 |
34696 |
34697 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Hersteller Teilenummer | Spiele Durchmesser (mm) | Passende Durchmesser | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Standards | Passend für | Spitzenlänge | Ausführung | Modell | ESD-Artikel | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Sicherungsring Innen max (mm) | Sicherungsring Innen min (mm) | Sicherungsring Innen (min - max) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 5 | 7 Arbeitstage | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 01 | Nein | Nein | Nein | 5 1/2" | 13 | 8 | 8 - 13 | - | |||
16.73 € | 5 | 7 Arbeitstage | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 21 | Nein | Nein | Nein | 7" | 60 | 19 | 19 - 60 | - | |||
18.45 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | DIN 5256-D | 34696 | 40-100 | 40-100 mm | gelöscht und temperiert | 220 | Zange für Sicherungsringe | DIN ISO 5256 | Innere Ringe | 90° Winkel | J 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |||
31.85 € | 5 | 7 Arbeitstage | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 41 | Nein | Nein | Nein | 12" | 140 | 85 | 85 - 140 | - |