Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Die Schneide mit minimaler Außenfase erlaubt ein nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.
Normen: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
26839
Material | Kohlenstoffstahl | DIN-Norm | DIN ISO 9654 | Härte(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 26839 | Materialeigenschaften | C60 | gehärtet | hochlegiert | Zangenfunktionen | bündig schneiden |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 110 | Artikelausführung | Endschneider | Einsatzbereich (Zange) | ESD |
Standards | DIN ISO 9654 | Härte (maximal)(mm) | Weicher Draht: 0,6. | Härte (maximal) weicher Draht(mm) | 0.6 |
Ausführung (verschied.) | Professionelle ESD | Gesamtlänge (mm)(mm) | 110 | Gesamtlänge (Zoll) | 4 1/4" |
ESD-Artikel | Ja | Weicher Draht(mm) | 0.6 | mit Batterie | Nein |
Durchmesser max(mm) | 0.6 | Schneidkraft(mm) | 2 | Werkzeug für Elektrik | Nein |
SB - Verpackung | Nein | Gewicht(g) | 65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Vornschneider Professional ESD schmaler Kopf mit kleiner Wate, die Teilenummer ist 26839.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26839.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften