Wiha Vornschneider Professional ESD breiter Kopf mit kleiner Wate

Wiha Vornschneider Professional ESD breiter Kopf mit kleiner Wate

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26840

Teilenummer
26840
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.44 €

15 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kohlenstoffstahl DIN-Norm DIN ISO 9654 Härte(HRC) 64
Hersteller Teilenummer 26840 Materialeigenschaften C60 | gehärtet | hochlegiert Zangenfunktionen bündig schneiden
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 115 Artikelausführung Endschneider Einsatzbereich (Zange) ESD
Standards DIN ISO 9654 Härte (maximal)(mm) Weicher Draht: 1.4 Härte (maximal) weicher Draht(mm) 1.4
Ausführung (verschied.) Professionelle ESD Gesamtlänge (mm)(mm) 115 ESD-Artikel Ja
Weicher Draht(mm) 1.4 mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 4 1/2"
Durchmesser max(mm) 1.4 Schneidkraft(mm) 2 Werkzeug für Elektrik Nein
SB - Verpackung Nein Gewicht(g) 65

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Vornschneider Professional ESD breiter Kopf mit kleiner Wate, die Teilenummer ist 26840.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26840.

Technischer Support